Chariot de guidage standard, acier inox. (21420)

Chariot de guidage standard, acier inox. (21420)
· Absorption de charges dans toutes les directions

· Avec guidage à billes sans précontrainte

· Charge de base dynamique jusqu'à 4 410 N

· Joint de finition des deux côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21420-07102301
21420-09103101
21420-12103501
21420-15104301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A A1 H1 B H Taille H2 L3=Longueur L4 T B1=Largeur E My
(Nm)
Charge de base statique
(N)
M Mz
(Nm)
Charge de base dynamique
(N)
Mx
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

58.50 €

1 4 jours 128874.771.523.513.52.51752.551370M22.558805.10.0108

66.63 €

1 4 jours 15101095.592.231203205.55.12250M35.1147010.40.0357

67.01 €

1 4 jours 201513127.51233520.83.5277.58.044020M38.72266514.70.0782

67.79 €

1 4 jours 252016159.51544325.74328.516.56570M317.9441030.20.0732

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 standard Matière du corps de base acier inoxydable Désignation Chariot De Guidage
Finition 2 mini Finition standard RoHS oui
PL Edelstahl oui

Assistance technique