Rail de guidage profilé miniature Inox (21425)

Rail de guidage profilé miniature Inox (21425)
· Absorption de charges dans toutes les directions

· Bandes de roulement rectifiées et trempées

· Possibilité d'assembler les rails

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21425-0705X0240
21425-0907X0495
21425-1210X0570
21425-1515X0790
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
Taille H=Hauteur
(mm)
L=Longueur max.
(mm)
L1=Entraxe des alésages du bor
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Poids (ERP)
(kg)
Poids env.
(kg/m)

135.68 €

1 4 jours 72.44.274.72407.5152.30.05270.23

223.85 €

1 4 jours 93.5695.54957.5203.30.15310.32

282.42 €

1 4 jours 123.56127.557010254.50.32960.58

524.12 €

1 4 jours 153.56159.579015404.50.75340.925

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux Acier inoxydable Désignation Rail de guidage Finition 2 Mini
RoHS Oui

Assistance technique