Cannelure rond (24011)

Cannelure rond (24011)
· Transmission de couples élevés et déplacement axial simultané

· Résistance élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24011-11141
24011-11142
24011-11143
24011-13161
24011-13162
24011-13163
24011-16201
24011-16202
24011-16203
24011-18221
24011-18222
24011-18223
24011-21251
24011-21252
24011-21253
24011-23281
24011-23282
24011-23283
24011-26321
24011-26322
24011-26323
24011-32381
24011-32382
24011-32383
24011-36421
24011-36422
24011-36423
24011-42481
24011-42482
24011-42483
24011-46541
24011-46542
24011-46543
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matière du corps de base P=Profilé L
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
B
(mm)
Nombre de cannelures RoHS Poids (ERP)
(kg)

19.04 €

1 4 jours AcierKW11X144014112036Oui0.0572

52.51 €

1 4 jours Acier inoxydableKW11X144014112036Oui0.0587

33.59 €

1 4 jours BronzeKW11X144014112036Non0.0664

19.36 €

1 4 jours AcierKW13X16451613283.56Oui0.1556

54.80 €

1 4 jours Acier inoxydableKW13X16451613283.56Oui0.1581

37.78 €

1 4 jours BronzeKW13X16451613283.56Non0.1782

21.76 €

1 4 jours AcierKW16X204520163246Oui0.1904

60.50 €

1 4 jours Acier inoxydableKW16X204520163246Oui0.1930

46.06 €

1 4 jours BronzeKW16X204520163246Non0.2180

29.86 €

1 4 jours AcierKW18X225022184056Oui0.3618

76.48 €

1 4 jours Acier inoxydableKW18X225022184056Oui0.3669

51.42 €

1 4 jours BronzeKW18X225022184056Non0.4137

34.24 €

1 4 jours AcierKW21X255525214056Oui0.3590

87.89 €

1 4 jours Acier inoxydableKW21X255525214056Oui0.3646

56.18 €

1 4 jours BronzeKW21X255525214056Non0.4116

35.12 €

1 4 jours AcierKW23X285528235066Oui0.6156

105.02 €

1 4 jours Acier inoxydableKW23X285528235066Oui0.6224

78.70 €

1 4 jours BronzeKW23X285528235066Non0.7036

39.04 €

1 4 jours AcierKW26X326032265266Oui0.6878

122.14 €

1 4 jours Acier inoxydableKW26X326032265266Oui0.6939

86.72 €

1 4 jours BronzeKW26X326032265266Non0.7835

43.90 €

1 4 jours AcierKW32X386038326068Oui0.8664

135.85 €

1 4 jours Acier inoxydableKW32X386038326068Oui0.8750

114.13 €

1 4 jours BronzeKW32X386038326068Non0.7838

52.12 €

1 4 jours AcierKW36X426542367078Oui1.3290

186.07 €

1 4 jours Acier inoxydableKW36X426542367078Oui1.3490

125.83 €

1 4 jours BronzeKW36X426542367078Non1.5180

68.94 €

1 4 jours AcierKW42X487048428088Oui1.8610

267.11 €

1 4 jours Acier inoxydableKW42X487048428088Oui1.8880

137.93 €

1 4 jours BronzeKW42X487048428088Non1.8080

147.12 €

1 4 jours AcierKW46X549054468098Oui2.1370

310.00 €

1 4 jours Acier inoxydableKW46X549054468098Oui2.1560

256.22 €

1 4 jours BronzeKW46X549054468098Non2.4480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 Rond Désignation Cannelure

Assistance technique