Support vertical, version longue (21091)

Support vertical, version longue (21091)
· Pour une réalisation rapide d'axes x-y

· Combinaison possible avec différents composants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21091-082
21091-122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H=Hauteur B=Largeur Taille H2 L4 B2 H1 L2 B1 D H4 H5 L1 H6 D1 L3 H10 L5 H8 H7 H9 B3 D2 H11 Poids (ERP)
(kg)

130.35 €

1 4 jours 1294684.72.325.512030364.21231082372441.56.5813322.910M41080.2097

200.02 €

1 4 jours 19275125.73.342.418036606.4184.5177271206737.5132423030M61650.6152

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 2 version longue Finition 1 vertical Désignation Support
Finition long RoHS oui

Assistance technique