Inscription
Configurer
  • B=Largeur(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • H=Hauteur(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H4(mm)
  • H5(mm)
  • H6(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • Taille
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Support vertical long (21139) (21139-04)

Référence pièce:

21139-04
Réinitialiser
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce
21139-04

B=Largeur

(mm)

B1

(mm)

B2

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

H=Hauteur

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H4

(mm)

H5

(mm)

H6

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

Taille

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
29
22
15.56
3.2
M3
76
70
2.8
6
4
62
13
18
3
4
0.0622
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
103.71 €
( 123.41 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Pour une réalisation rapide d'axes x-y

· Combinaison possible avec différents composants