Indicateur de position quasi absolu, indépendant du réseau, précision d‘affichage 10 µm (21702)

Indicateur de position quasi absolu, indépendant du réseau, précision d‘affichage 10 µm (21702)
· Pour une mesure sans jeu de la position

· Principalement utilisé pour les opérations de mesure

· Peut être éteint lorsqu'il n'est pas utilisé

· Le rapporteur d'angle est programmable

· Répétabilité ±0,01 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

21702-01

Référence pièce
21702-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

484.30 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Indicateurs de position Matériau principal Plastique H=Hauteur(mm) 52
L=Longueur(mm) 100 Finition 1 Alimentation par batterie Désignation Indicateur de position autonome
RoHS Oui Poids (ERP)(kg) 0.0905

Vous vous trouvez sur la page de Indicateur de position quasi absolu, indépendant du réseau, précision d‘affichage 10 µm (21702), le numéro d'article est le suivant: 21702-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21702-01.

Assistance technique