Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21138-04 |
21138-08 |
21138-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H=Hauteur | B=Largeur | Taille | H2 | L4 | B2 | H1 | L2 | B1 | D | H4 | H5 | L1 | H6 | D1 | L3 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.81 € | 1 | 4 jours | 58 | 29 | 4 | 2.8 | 1 | 15.56 | 6 | 18 | 22 | 3.2 | 6 | 53 | 13 | 48 | M3 | 3 | 0.0585 | ||
111.12 € | 1 | 4 jours | 91 | 46 | 8 | 4.7 | 2 | 25.46 | 9 | 30 | 36 | 4.2 | 8 | 81 | 23 | 71 | M4 | 4 | 0.1860 | ||
174.10 € | 1 | 4 jours | 146 | 75 | 12 | 5.7 | 2 | 42.43 | 12 | 36 | 60 | 6.4 | 8 | 131 | 27 | 116 | M6 | 7 | 0.5884 |
Loading...
Matériau principal | aluminium | Finition 1 | version courte | Désignation | Support Vertical |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
H=Hauteur
B=Largeur
Taille
H2
L4
B2
H1
L2
B1
D
H4
H5
L1
H6
D1
L3
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles