Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02020-01-10607 |
02020-01-10612 |
02020-01-10810 |
02020-01-10816 |
02020-01-11010 |
02020-01-11018 |
02020-01-11210 |
02020-01-11218 |
02020-01-11613 |
02020-01-11622 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre extérieur | D2=Diamètre de boulon | H2 | H3 | H=Hauteur | H1 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.55 € | 1 | 4 jours | 6 | 4 | 0.6 | 4 | 7 | 6 | 0.0014 | ||
115.93 € | 1 | 4 jours | 6 | 4 | 0.6 | 4 | 12 | 6 | 0.0023 | ||
121.84 € | 1 | 4 jours | 8 | 6 | 0.9 | 6 | 10 | 9 | 0.0039 | ||
137.23 € | 1 | 4 jours | 8 | 6 | 0.9 | 6 | 16 | 9 | 0.0057 | ||
121.84 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 0.9 | 6 | 10 | 9 | 0.0054 | ||
146.69 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 0.9 | 6 | 18 | 9 | 0.0092 | ||
125.39 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 0.9 | 6 | 10 | 9 | 0.0074 | ||
154.97 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 0.9 | 6 | 18 | 9 | 0.0128 | ||
159.71 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 1.2 | 8 | 13 | 12 | 0.0170 | ||
203.47 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 1.2 | 8 | 22 | 12 | 0.0278 |
Loading...
Couleur du corps de base | bleu | Forme | A | Matière du corps de base | ceramic |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Cimblot | Type de fixation | diamètre de centrage | Surface corps | rectifié |
Forme du support | rond | Finition 1 | cylindrique | DIN | similaires à DIN 6321 |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre extérieur
D2=Diamètre de boulon
H2
H3
H=Hauteur
H1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles