Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02020-01-20307 |
02020-01-20312 |
02020-01-20410 |
02020-01-20416 |
02020-01-20610 |
02020-01-20618 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre extérieur | D2=Diamètre de boulon | H2 | H3 | H=Hauteur | H1 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.01 € | 1 | 4 jours | 3 | 4 | 0.6 | 3 | 7 | 6 | 0.0008 | ||
115.93 € | 1 | 4 jours | 3 | 4 | 0.6 | 3 | 12 | 6 | 0.0009 | ||
120.67 € | 1 | 4 jours | 4 | 6 | 0.9 | 4 | 10 | 9 | 0.0022 | ||
137.23 € | 1 | 4 jours | 4 | 6 | 0.9 | 4 | 16 | 9 | 0.0026 | ||
123.03 € | 1 | 4 jours | 6 | 8 | 1.2 | 5 | 10 | 9 | 0.0041 | ||
146.69 € | 1 | 4 jours | 6 | 8 | 1.2 | 5 | 18 | 9 | 0.0054 |
Loading...
Couleur du corps de base | bleu | Forme | B | Matière du corps de base | ceramic |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Cimblot | Type de fixation | diamètre de centrage | Surface corps | rectifié |
Forme du support | rond | Finition 1 | cylindrique | DIN | similaires à DIN 6321 |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre extérieur
D2=Diamètre de boulon
H2
H3
H=Hauteur
H1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles