Boulon de serrage UNILOCK (42220)

Boulon de serrage UNILOCK (42220)
· Pour le serrage et le positionnement de pièces et d'outillages de grande taille

· Tenons de serrage pouvant être combinés avec différents modules interchangeables

· Surfaces fonctionnelles rectifiées

· Trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42220-30-168381025
42220-30-268381025
42220-30-368381025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Type de forme Poids (ERP)
(kg)

230.52 €

1 4 jours ACimblot0.6277

256.13 €

1 4 jours Btige d'équilibrage0.6251

215.13 €

1 4 jours CBoulon De Serrage0.6277

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier de cémentation Désignation Boulon De Serrage Surface corps bruni
Finition 1 UNILOCK D2 37 Taille PAS DE 138 MM
D3 25 H 9.5 T 24.5
D=logement 38 D1=Diamètre 25 RoHS oui

Assistance technique