Cimblot similaires à DIN 6321 forme D degage, ceramic bleu rectifié (02020)

Cimblot similaires à DIN 6321 forme D degage, ceramic bleu rectifié (02020)
· Solution composite métal-céramique

· Résistantes aux chocs et à la flexion

· Cote de tolérance pour un positionnement précis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02020-01-40307
02020-01-40312
02020-01-40410
02020-01-40416
02020-01-40610
02020-01-40618
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre extérieur D2=Diamètre de boulon H2 H3 H=Hauteur H1 B SW=largeur de clé Poids (ERP)
(kg)

123.03 €

1 4 jours 340.63761.22.40.0006

154.97 €

1 4 jours 340.631261.22.40.0008

153.77 €

1 4 jours 460.941091.63.20.0020

186.91 €

1 4 jours 460.941691.63.20.0024

153.77 €

1 4 jours 681.2510924.50.0037

181.65 €

1 4 jours 681.2518924.50.0047

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur du corps de base bleu Forme D Matière du corps de base ceramic
Désignation Cimblot Type de fixation diamètre de centrage Surface corps rectifié
Forme du support rond Finition 1 plate DIN similaires à DIN 6321
RoHS oui

Assistance technique