Kit de fixation pour rainure en té, acier (02404)

Kit de fixation pour rainure en té, acier (02404)
· Convient pour l'adaptation sur les tables de machines-outils à rainures en T

· Interface avec le stabilisateur grâce à la bille de serrage avec calotte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02404-2514
02404-2518
02404-2522
02404-2528
02404-5014
02404-5018
02404-5022
02404-5028
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1 D=diamètre de bille B=Longueur Taille Poids (ERP)
(kg)

255.74 €

1 4 jours 3525.414250.2595

255.74 €

1 4 jours 3525.418250.3078

255.74 €

1 4 jours 3525.422250.4565

255.74 €

1 4 jours 3525.428250.7000

277.78 €

1 4 jours 305014500.9000

277.78 €

1 4 jours 305018501.0000

277.78 €

1 4 jours 305022501.1000

277.78 €

1 4 jours 305028501.2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier Désignation Kit De Fixation H=Hauteur 10
Finition 1 pour rainure en té D1=Filetage M10 D2 78
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique