Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03106-102 |
03106-122 |
03106-162 |
03106-202 |
03106-222 |
03106-252 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B | D1 | D=diamètre | L4 | D3 | L1 | L2 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.48 € | 1 | 4 jours | 3 | 7 | 10 | 3 | M3 | 11 | 11 | 0.0072 | ||
19.79 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 8 | 12 | 4 | M5 | 13 | 12 | 0.0102 | ||
23.86 € | 1 | 4 jours | 5 | 12 | 16 | 4.5 | M5 | 18 | 14 | 0.0298 | ||
27.66 € | 1 | 4 jours | 6 | 14 | 20 | 5 | M5 | 22 | 15 | 0.0513 | ||
30.76 € | 1 | 4 jours | 7 | 16 | 22 | 5 | M5 | 22 | 17 | 0.0698 | ||
35.80 € | 1 | 4 jours | 8 | 18 | 25 | 5 | M5 | 25 | 17 | 0.0958 |
Loading...
Forme | D | Matière du corps de base | acier à outils | Désignation | Cimblot |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | détachable | Finition 2 | avec tête | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
B
D1
D=diamètre
L4
D3
L1
L2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles