Pointes de serrage (41060)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41060-05000
41060-05400
41060-05600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre extérieur Finition 1 Domaines d'application Poids (ERP)
(kg)

11.91 €

1 4 jours 7.5platematériau supérieur à 1000 N/mm²0.0018

11.91 €

1 4 jours 4anneaumatériau jusqu'à env. 1 000 N/mm² de résistance à la traction0.0018

11.91 €

1 4 jours 6anneaumatériau jusqu'à env. 1 000 N/mm² de résistance à la traction0.0019

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier à outils Désignation Pointes De Serrage RoHS oui

Assistance technique