Boulon de serrage UNILOCK (42208)

Boulon de serrage UNILOCK (42208)
· Tenons de serrage pouvant être combinés avec différents modules interchangeables

· Pour le serrage et le positionnement de pièces et d'outillages

· Surfaces fonctionnelles rectifiées

· Trempé

· Large choix de tenons de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42208-140160512
42208-140180512
42208-140220516
42208-140250512
42208-140250516
42208-240160512
42208-240180512
42208-240220516
42208-240250512
42208-240250516
42208-340160512
42208-340180512
42208-340220516
42208-340250512
42208-340250516
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme D2 D1 D3 T D=logement SW Poids (ERP)
(kg)

130.82 €

1 4 jours A16.5M1210.310.516100.2252

130.82 €

1 4 jours A16.5M1210.310.518100.2292

105.39 €

1 4 jours A18.5M1614.212.522170.2048

78.38 €

1 4 jours A16.5M1210.310.525100.2355

95.44 €

1 4 jours A18.5M1614.212.525170.2097

173.58 €

1 4 jours B16.5M1210.310.516100.2241

173.58 €

1 4 jours B16.5M1210.310.518100.2000

173.60 €

1 4 jours B18.5M1614.212.522170.2045

98.31 €

1 4 jours B16.5M1210.310.525100.2349

124.05 €

1 4 jours B18.5M1614.212.525170.2084

123.45 €

1 4 jours C16.5M1210.310.516100.2287

123.45 €

1 4 jours C16.5M1210.310.518100.2265

123.44 €

1 4 jours C18.5M1614.212.522170.2043

71.06 €

1 4 jours C16.5M1210.310.525100.2353

85.91 €

1 4 jours C18.5M1614.212.525170.2096

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier de cémentation Désignation Boulon De Serrage Finition 1 UNILOCK
Taille PAS DE 80 MM H 5 RoHS oui

Assistance technique