Boulon de serrage UNILOCK avec trou de connexion (42209)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42209-140250516
42209-240250516
42209-340250516
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Poids (ERP)
(kg)

144.78 €

1 4 jours A0.2834

162.43 €

1 4 jours B0.2192

139.53 €

1 4 jours C0.2828

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier de cémentation Désignation Boulon De Serrage Finition 1 UNILOCK
Taille PAS DE 80 MM D1 16.5 Finition 2 avec trou de connexion
H 5 D=logement 25 Couple de serrage max(Nm) 120
RoHS oui

Assistance technique