Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK, partie pas de 80 mm (42206)

Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK, partie pas de 80 mm (42206)
· Pour le serrage et le positionnement de pièces

· Version dure ou souple

· Accès facilité sans arête gênante

· Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

42206-5011611

Référence pièce
42206-5011611
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

495.42 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A Matière du corps de base acier à outils, inoxydable Désignation Adaptateur Réducteur 5 Axes
H=Hauteur 50 H1 20 Finition 1 UNILOCK
Taille PAS DE 80 MM Finition 2 1 partie D3 21
D1=Diamètre 16 D2=Diamètre 40 RoHS oui
Poids (ERP)(kg) 1.1800

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK, partie pas de 80 mm (42206), le numéro d'article est le suivant: 42206-5011611.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42206-5011611.

Assistance technique