Boulon de serrage pour rainure en té, UNILOCK, pas de, forme A, acier de cémentation (42211)

Boulon de serrage pour rainure en té, UNILOCK, pas de, forme A, acier de cémentation (42211)
· Pour le serrage et le positionnement du module de base double sur une table à rainures

· Utilisé sur les machines avec table à rainures en T

· Pour le serrage et le positionnement de pièces et d'outillages

· Surfaces fonctionnelles rectifiées

· Trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42211-114
42211-118
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1 D=Filetage H min. B=Pour rainure Poids (ERP)
(kg)

225.46 €

1 4 jours M10M1214140.2500

238.70 €

1 4 jours M12M1618180.3239

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A Matière du corps de base acier de cémentation Désignation Boulon De Serrage
Finition 1 pour rainure en té Taille PAS DE 80 MM Finition 2 UNILOCK
RoHS oui

Assistance technique