Adaptateur réducteur 5 axes, UNILOCK, version dure, forme A (42218)

Adaptateur réducteur 5 axes, UNILOCK, version dure, forme A (42218)
· Pour le serrage et le positionnement de pièces

· Version dure

· Accès facilité sans arête gênante

· Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42218-251081
42218-501081
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matière du corps de base H=Hauteur Poids (ERP)
(kg)

214.47 €

1 4 jours acier de cémentation250.2073

250.25 €

1 4 jours acier à outils, inoxydable500.2714

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A Désignation Adaptateur Réducteur 5 Axes H2 8.2
H1 12 Finition 1 UNILOCK D2 12
Taille pas de 50MM D1 20 Finition 2 dur
D3 8.5 D 50 G M8
D4 13.3

Assistance technique