Douille pour ann. de lev. à broc. acier inox. (07781)

Douille pour ann. de lev. à broc. acier inox. (07781)
· Solution de fixation sûre et rapide pour les anneaux de levage à broche

· Montage sécurisé quel que soit le matériau de support

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07781-0810
07781-0815
07781-0825
07781-0835
07781-1015
07781-1025
07781-1035
07781-1050
07781-1215
07781-1225
07781-1235
07781-1250
07781-1625
07781-1650
07781-1675
07781-2050
07781-2075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage Couple de serrage
(Nm)
L1=longueur de filetage D2=Diamètre extérieur D3 D4 L2 L3 SW Poids (ERP)
(kg)

43.35 €

1 4 jours 89010M16x1.5249.827.520190.0337

44.82 €

1 4 jours 89015M16x1.5249.827.520190.0345

46.93 €

1 4 jours 87525M16249.837.525190.0460

49.57 €

1 4 jours 87535M16249.847.535190.0564

50.12 €

1 4 jours 1014515M20x1.52812.235.524240.0691

51.05 €

1 4 jours 1014525M20x1.52812.235.524240.0728

54.26 €

1 4 jours 1013035M202812.24629240.0956

59.30 €

1 4 jours 1013050M202812.26549240.1163

55.17 €

1 4 jours 1222015M24x1.53214.735.524270.0940

56.19 €

1 4 jours 1222025M24x1.53214.736.524270.1039

60.32 €

1 4 jours 1220035M243214.748.536270.1191

67.37 €

1 4 jours 1220050M243214.772.560270.1636

63.42 €

1 4 jours 1644025M30x23919.24429300.1637

73.58 €

1 4 jours 1640050M303919.26644300.2347

86.88 €

1 4 jours 1640075M303919.29674300.3251

96.30 €

1 4 jours 2044050M36x243267055360.3332

120.25 €

1 4 jours 2044075M36x243269580360.4497

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Finition 1 pour anneau de levage à broche Désignation Douille
X 1.5 RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique