Douille, forme B, acier de traitement (03161)

Douille, forme B, acier de traitement (03161)
· Positionnement rapide, sûr et précis de l'unité de changement

· Contre-pièce pour broche de positionnement

· Réduction des temps d'équipement et de remplacement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03161-03-21660
03161-03-22075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D9 D8 H4 H5 D=diamètre D1=Diamètre extérieur D2 D3 D4 D5 D6 D7 H=Hauteur H1 H2 H3 Poids (ERP)
(kg)

323.91 €

1 4 jours 2828161216602827.538M550M5815102.50.1590

379.56 €

1 4 jours 3636201620753635.548M662M61019143.50.3237

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Corde acier 1.7225 Corps de finition de surface trempé, rectifié et bruni
Couleur principale bruni Forme B Désignation douilles de fixation
RoHS oui

Assistance technique