Douilles pour broche pneumatique (03162)

Douilles pour broche pneumatique (03162)
· Positionnement rapide, sûr et précis de l'unité de changement

· Contre-pièce pour broche de positionnement

· Réduction des temps d'équipement et de remplacement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03162-12
03162-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D1=Diamètre
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

69.22 €

1 4 jours 12.12019.6364.58M42819.837810.57.53.588.50.0575

73.69 €

1 4 jours 16.12524.6445.59.5M53424.8459.511747.5100.1435

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Matériau principal Acier de traitement Couleur principale Nickelé
Désignation Douilles de fixation Finition 1 Pour broche Finition 2 Cylindrique
RoHS Oui

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique