Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | D1=Filetage | SW1 | D=diamètre | H | H1 | H2 | T | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.63 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | trempé et naturel | M10x1 | 11 | 3 | 15 | 12 | 10.5 | 7 | 0.0240 | ||
138.63 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | trempé et naturel | M10x1 | 11 | 4 | 15 | 12 | 10.5 | 7 | 0.0240 | ||
140.22 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | trempé et naturel | M12x1.5 | 13 | 5 | 15 | 12 | 10.5 | 11 | 0.0260 | ||
140.22 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | trempé et naturel | M12x1.5 | 13 | 6 | 15 | 12 | 10.5 | 11 | 0.0260 | ||
141.81 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | trempé et naturel | M16x1.5 | 17 | 8 | 20 | 15 | 13.5 | 15.5 | 0.0380 | ||
141.81 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | trempé et naturel | M16x1.5 | 17 | 10 | 20 | 15 | 13.5 | 15.5 | 0.0360 | ||
143.40 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | trempé et naturel | M20x1.5 | 22 | 12 | 25 | 20 | 18.5 | 19 | 0.0580 | ||
143.40 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | trempé et naturel | M24x2 | 27 | 16 | 32 | 27 | 25.5 | 25 | 0.0970 | ||
135.47 € | 1 | 4 jours | acier | - | trempé et bruni | M10x1 | 11 | 3 | 15 | 12 | 10.5 | 7 | 0.0240 | ||
135.47 € | 1 | 4 jours | acier | - | trempé et bruni | M10x1 | 11 | 4 | 15 | 12 | 10.5 | 7 | 0.0240 | ||
137.06 € | 1 | 4 jours | acier | - | trempé et bruni | M12x1.5 | 13 | 5 | 15 | 12 | 10.5 | 11 | 0.0260 | ||
137.06 € | 1 | 4 jours | acier | - | trempé et bruni | M12x1.5 | 13 | 6 | 15 | 12 | 10.5 | 11 | 0.0260 | ||
138.63 € | 1 | 4 jours | acier | - | trempé et bruni | M16x1.5 | 17 | 8 | 20 | 15 | 13.5 | 15.5 | 0.0380 | ||
138.63 € | 1 | 4 jours | acier | - | trempé et bruni | M16x1.5 | 17 | 10 | 20 | 15 | 13.5 | 15.5 | 0.0360 | ||
140.22 € | 1 | 4 jours | acier | - | trempé et bruni | M20x1.5 | 22 | 12 | 25 | 20 | 18.5 | 19 | 0.0580 | ||
141.81 € | 1 | 4 jours | acier | - | trempé et bruni | M24x2 | 27 | 16 | 32 | 27 | 25.5 | 25 | 0.0970 |
Loading...
Forme | B | Finition 1 | avec capteur d'état | Désignation | Douille De Positionnement |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | PNP contact à fermeture | SW2 | 5 | Type de forme | avec filetage et embase |
D3 | 3 | H3 | 4 | L=Longueur | 27 |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
D1=Filetage
SW1
D=diamètre
H
H1
H2
T
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles