Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03099-60-13041211 |
03099-60-13051211 |
03099-60-13061211 |
03099-60-13081611 |
03099-60-13101611 |
03099-60-3041211 |
03099-60-3051211 |
03099-60-3061211 |
03099-60-3081611 |
03099-60-3101611 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Matériau | Corde acier | Corps de finition de surface | D=diamètre (mm) | D1=Filetage | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW1 (mm) | T (mm) | T1 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.01 € | 1 | 4 jours | 19 | Acier inoxydable | 1.4034 | Trempé et naturel | 4 | M12x1.5 | 16 | 12 | 10.5 | 4 | 11 | 4 | 0.0300 | ||
141.01 € | 1 | 4 jours | 19 | Acier inoxydable | 1.4034 | Trempé et naturel | 5 | M12x1.5 | 16 | 12 | 10.5 | 5 | 11 | 4 | 0.0290 | ||
141.01 € | 1 | 4 jours | 19 | Acier inoxydable | 1.4034 | Trempé et naturel | 6 | M12x1.5 | 16 | 12 | 10.5 | 6 | 11 | 4 | 0.0280 | ||
142.60 € | 1 | 4 jours | 26 | Acier inoxydable | 1.4034 | Trempé et naturel | 8 | M16x1.5 | 20 | 15 | 13.5 | 8 | 15.5 | 6 | 0.0400 | ||
142.60 € | 1 | 4 jours | 26 | Acier inoxydable | 1.4034 | Trempé et naturel | 10 | M16x1.5 | 20 | 15 | 13.5 | 10 | 15.5 | 6 | 0.0390 | ||
137.83 € | 1 | 4 jours | 19 | Acier | - | Trempé et bruni | 4 | M12x1.5 | 16 | 12 | 10.5 | 4 | 11 | 4 | 0.0300 | ||
137.83 € | 1 | 4 jours | 19 | Acier | - | Trempé et bruni | 5 | M12x1.5 | 16 | 12 | 10.5 | 5 | 11 | 4 | 0.0290 | ||
137.83 € | 1 | 4 jours | 19 | Acier | - | Trempé et bruni | 6 | M12x1.5 | 16 | 12 | 10.5 | 6 | 11 | 4 | 0.0280 | ||
139.42 € | 1 | 4 jours | 26 | Acier | - | Trempé et bruni | 8 | M16x1.5 | 20 | 15 | 13.5 | 8 | 15.5 | 6 | 0.0400 | ||
139.42 € | 1 | 4 jours | 26 | Acier | - | Trempé et bruni | 10 | M16x1.5 | 20 | 15 | 13.5 | 10 | 15.5 | 6 | 0.0390 |
Loading...
Forme de base | À épaulement | Forme | C | Type de forme | Avec filetage et cône d'approche |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Douille de positionnement | Finition 1 | Avec capteur d'état | Finition 2 | PNP Contact à fermeture |
D3(mm) | 3 | H3(mm) | 4 | L=Longueur(mm) | 27 |
SW2(mm) | 5 | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Matériau
Corde acier
Corps de finition de surface
D=diamètre(mm)
D1=Filetage
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
SW1(mm)
T(mm)
T1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles