Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | D1=Diamètre | D=diamètre | H | H1 | T | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.87 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | trempé, rectifié et naturel | 8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 0.0220 | ||
146.87 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | trempé, rectifié et naturel | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 0.0210 | ||
146.87 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | trempé, rectifié et naturel | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 0.0200 | ||
147.49 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | trempé, rectifié et naturel | 10 | 6 | 11 | 7 | 7 | 0.0220 | ||
148.14 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | trempé, rectifié et naturel | 13.5 | 8 | 14 | 9.5 | 9.5 | 0.0270 | ||
149.73 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | trempé, rectifié et naturel | 17 | 10 | 16 | 11.5 | 11.5 | 0.0360 | ||
143.40 € | 1 | 4 jours | acier | - | trempé, rectifié et bruni | 8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 0.0220 | ||
143.40 € | 1 | 4 jours | acier | - | trempé, rectifié et bruni | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 0.0210 | ||
143.40 € | 1 | 4 jours | acier | - | trempé, rectifié et bruni | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 0.0200 | ||
144.18 € | 1 | 4 jours | acier | - | trempé, rectifié et bruni | 10 | 6 | 11 | 7 | 7 | 0.0220 | ||
144.18 € | 1 | 4 jours | acier | - | trempé, rectifié et bruni | 13.5 | 8 | 14 | 9.5 | 9.5 | 0.0270 | ||
145.76 € | 1 | 4 jours | acier | - | trempé, rectifié et bruni | 17 | 10 | 16 | 11.5 | 11.5 | 0.0360 |
Loading...
Forme | D | Finition 1 | avec capteur d'état | Désignation | Douille De Positionnement |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | PNP contact à fermeture | SW2 | 5 | Type de forme | lisse |
D3 | 3 | H3 | 4 | L=Longueur | 27 |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
D1=Diamètre
D=diamètre
H
H1
T
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles