Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, Forme A, filetage continu (03099-61)

Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, Forme A, filetage continu (03099-61)
· Universels

· vérification électronique de l'état

· Maîtrise des processus

· Réglable individuellement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-61-103101
03099-61-104101
03099-61-105121
03099-61-106121
03099-61-108161
03099-61-110161
03099-61-1103101
03099-61-1104101
03099-61-1105121
03099-61-1106121
03099-61-1108161
03099-61-1110161
03099-61-1112201
03099-61-1116241
03099-61-112201
03099-61-116241
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Corde acier Corps de finition de surface D=diamètre
(mm)
D1=Filetage H
(mm)
SW1
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

20.59 €

1 4 jours Acier-Trempé et bruni3M10x1123740.0060

20.59 €

1 4 jours Acier-Trempé et bruni4M10x1124740.0060

22.18 €

1 4 jours Acier-Trempé et bruni5M12x1.51551140.0090

22.18 €

1 4 jours Acier-Trempé et bruni6M12x1.51561140.0090

23.78 €

1 4 jours Acier-Trempé et bruni8M16x1.520815.560.0190

23.78 €

1 4 jours Acier-Trempé et bruni10M16x1.5201015.560.0170

23.78 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034Trempé et naturel3M10x1123740.0060

23.78 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034Trempé et naturel4M10x1124740.0060

25.35 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034Trempé et naturel5M12x1.51551140.0090

25.35 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034Trempé et naturel6M12x1.51561140.0090

26.94 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034Trempé et naturel8M16x1.520815.560.0190

26.94 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034Trempé et naturel10M16x1.5201015.560.0170

28.52 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034Trempé et naturel12M20x1.525121960.0350

30.11 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034Trempé et naturel16M24x232162580.0700

25.35 €

1 4 jours Acier-Trempé et bruni12M20x1.525121960.0350

26.94 €

1 4 jours Acier-Trempé et bruni16M24x232162580.0700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Droit Forme A Type de forme Filetage traversant
Désignation Douille de positionnement Finition 1 Pour capteur d'état D3(mm) 3
H3(mm) 4 SW2(mm) 5 RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique