Douille de positionnement pour capteur d'état, forme D lisses, acier ou en inox (03099)

Douille de positionnement pour capteur d'état, forme D lisses, acier ou en inox (03099)
· Universels

· vérification électronique de l'état

· Maîtrise des processus

· Réglable individuellement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-61-1403089
03099-61-1404089
03099-61-1405089
03099-61-1406109
03099-61-1408139
03099-61-1410179
03099-61-403089
03099-61-404089
03099-61-405089
03099-61-406109
03099-61-408139
03099-61-410179
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface D1=Diamètre D=diamètre H H1 T Poids (ERP)
(kg)

34.38 €

1 4 jours acier inoxydable1.4034trempé, rectifié et naturel8310650.0060

34.38 €

1 4 jours acier inoxydable1.4034trempé, rectifié et naturel8410650.0050

34.38 €

1 4 jours acier inoxydable1.4034trempé, rectifié et naturel8510660.0040

35.01 €

1 4 jours acier inoxydable1.4034trempé, rectifié et naturel10611770.0060

35.66 €

1 4 jours acier inoxydable1.4034trempé, rectifié et naturel13.58149.59.50.0110

37.25 €

1 4 jours acier inoxydable1.4034trempé, rectifié et naturel17101611.511.50.0200

30.91 €

1 4 jours acier-trempé, rectifié et bruni8310650.0060

30.91 €

1 4 jours acier-trempé, rectifié et bruni8410650.0050

30.91 €

1 4 jours acier-trempé, rectifié et bruni8510660.0040

31.70 €

1 4 jours acier-trempé, rectifié et bruni10611770.0060

31.70 €

1 4 jours acier-trempé, rectifié et bruni13.58149.59.50.0110

33.27 €

1 4 jours acier-trempé, rectifié et bruni17101611.511.50.0200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme D Finition 1 pour capteur d'état Désignation Douille De Positionnement
SW2 5 Type de forme lisse D3 3
H3 4 RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique