Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03197-105121 |
03197-106161 |
03197-108161 |
03197-110241 |
03197-112241 |
03197-116301 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Filetage | D=diamètre | D2 | D3 | L | L1 | L3 | L4 | L5 | SW | T | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.93 € | 1 | 4 jours | M12 | 5 | 6 | 9 | 25 | 10 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0.0127 | ||
14.63 € | 1 | 4 jours | M16 | 6 | 7.5 | 12 | 30 | 14 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 0.0291 | ||
14.63 € | 1 | 4 jours | M16 | 8 | 10 | 12 | 30 | 14 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 0.0232 | ||
26.76 € | 1 | 4 jours | M24 | 10 | 13 | 18 | 35 | 14 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 0.0708 | ||
26.76 € | 1 | 4 jours | M24 | 12 | 15 | 18 | 35 | 14 | 6 | 8 | 7 | 12 | 6 | 0.0598 | ||
29.61 € | 1 | 4 jours | M30 | 16 | 20 | 24 | 40 | 14 | 8 | 11 | 9 | 16 | 7 | 0.1050 |
Loading...
Matériau principal | acier inoxydable | Finition 1 | avec frein-filet | Désignation | Douille |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | oui | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
D1=Filetage
D=diamètre
D2
D3
L
L1
L3
L4
L5
SW
T
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles