Douille avec capteur d'état, forme A (03197)

Douille avec capteur d'état, forme A (03197)
· Universels

· vérification électronique de l'état

· Maîtrise des processus

· Réglable individuellement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03197-15-11051201
03197-15-11061601
03197-15-11081601
03197-15-11102401
03197-15-11122401
03197-15-11163001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H4 D=diamètre D2 D3 H H1 H2 H3 M N T Poids (ERP)
(kg)

141.01 €

1 4 jours 16.2569254101.5M121.51.50.0330

142.60 €

1 4 jours 17.167.512255102M16220.0470

142.60 €

1 4 jours 18.181012255103.1M16220.0430

145.76 €

1 4 jours 17.210131830684M242.530.0960

145.76 €

1 4 jours 18.212151830684.8M242.530.0900

147.34 €

1 4 jours 24.2162024358116M302.530.1460

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface naturel
Forme A Finition 1 avec capteur d'état Désignation Douille
H5 4 Finition 2 PNP contact à fermeture Type de forme filetage traversant
D4 3 L=Longueur 27 SW 5
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique