Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07781-10810 |
07781-10815 |
07781-10825 |
07781-10835 |
07781-11015 |
07781-11025 |
07781-11035 |
07781-11050 |
07781-11215 |
07781-11225 |
07781-11625 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Filetage | D2=Diamètre extérieur (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | L1=longueur de filetage (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Couple de serrage (Nm) | Référence clé de montage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | 4 jours | 8 | M16x1.5 | 24 | 9.8 | 3.1 | 16 | 10 | 25 | 20 | 75 | 96651-08 | 0.0323 | ||
44.82 € | 1 | 4 jours | 8 | M16x1.5 | 24 | 9.8 | 3.1 | 16 | 15 | 25 | 20 | 75 | 96651-08 | 0.0315 | ||
46.93 € | 1 | 4 jours | 8 | M16 | 24 | 9.8 | 3.1 | 16 | 25 | 35 | 30 | 75 | 96651-08 | 0.0405 | ||
49.57 € | 1 | 4 jours | 8 | M16 | 24 | 9.8 | 3.1 | 16 | 35 | 45 | 40 | 75 | 96651-08 | 0.0500 | ||
50.12 € | 1 | 4 jours | 10 | M20x1.5 | 28 | 12.2 | 5.1 | 20 | 15 | 30 | 24 | 100 | 96651-08 | 0.0553 | ||
51.05 € | 1 | 4 jours | 10 | M20x1.5 | 28 | 12.2 | 5.1 | 20 | 25 | 35 | 29 | 100 | 96651-08 | 0.0647 | ||
54.26 € | 1 | 4 jours | 10 | M20 | 28 | 12.2 | 5.1 | 20 | 35 | 45 | 39 | 100 | 96651-08 | 0.0738 | ||
59.30 € | 1 | 4 jours | 10 | M20 | 28 | 12.2 | 5.1 | 20 | 50 | 60 | 54 | 100 | 96651-08 | 0.0961 | ||
55.17 € | 1 | 4 jours | 12 | M24x1.5 | 32 | 14.7 | 5.1 | 22 | 15 | 32 | 26 | 150 | 96651-08 | 0.0824 | ||
56.19 € | 1 | 4 jours | 12 | M24x1.5 | 32 | 14.7 | 5.1 | 22 | 25 | 40 | 34 | 150 | 96651-08 | 0.1018 | ||
63.42 € | 1 | 4 jours | 16 | M30x2 | 39 | 19.2 | 5.1 | 30 | 25 | 45 | 39 | 200 | 96651-16 | 0.1596 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Forme | A | Désignation | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Pour anneau de levage à broche | Finition 2 | Plat | X(mm) | 1.5 |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D1=Filetage
D2=Diamètre extérieur(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
L1=longueur de filetage(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Couple de serrage(Nm)
Référence clé de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles