Douille pour ann. de lev. à broc., forme B acier inox., plat (07781)

Douille pour ann. de lev. à broc., forme B acier inox., plat (07781)
· Solution de fixation sûre et rapide pour les anneaux de levage à broche

· Montage sécurisé quel que soit le matériau de support

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07781-11235
07781-11250
07781-11650
07781-11675
07781-12050
07781-12075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage Couple de serrage
(Nm)
L1=longueur de filetage Référence clé de montage D2=Diamètre extérieur D3 D4 D6 L2 L3 L4 Poids (ERP)
(kg)

60.32 €

1 4 jours 121503596651-08M243214.72250443.80.1111

67.37 €

1 4 jours 121505096651-08M243214.722655918.80.1326

73.58 €

1 4 jours 162005096651-16M303919.230655960.2030

86.88 €

1 4 jours 162007596651-16M303919.2309084310.2513

96.30 €

1 4 jours 202005096651-16M36x243263070633.50.3217

120.25 €

1 4 jours 202007596651-16M36x2432630958828.50.4142

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Forme B Finition 1 pour anneau de levage à broche
Désignation Douille Finition 2 plat X 1.5
D5 5.1 RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique