Douille de centrage (20240)

Douille de centrage (20240)
· Pour une connexion parfaite des modules

· Pour un montage indirect des modules au moyen de plaques d'adaptation

· Avec taraudage pour le retrait des douilles de centrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20240-0403
20240-0504
20240-0705
20240-1008
20240-1310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage H
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

4.69 €

1 4 jours 4M320.0001

4.69 €

1 4 jours 5M420.0001

3.44 €

1 4 jours 7M530.0005

4.32 €

1 4 jours 10M840.0091

5.44 €

1 4 jours 13M1040.0018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Désignation Bague de centrage PL Edelstahl Oui

Assistance technique