Insert de guidage à collerette DIN 9834 / ISO 9448, bronze (23681) (Numéros de référence)

Insert de guidage à collerette DIN 9834 / ISO 9448, bronze (23681)
· Utilisation radiale et axiale

· Sans entretien et résistants à l'usure

· Autolubrifiants grâce au dépôt de lubrifiant solide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23681-02403204000
23681-02503203200
23681-02503204000
23681-02503204010
23681-03204005012
23681-04005006315
23681-05006307117
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre intérieur D1=Diamètre extérieur D2 D3 L=Longueur L2 L3 R Poids (ERP)
(kg)

43.65 €

1 4 jours 243232404031030.1109

34.82 €

1 4 jours 25323240324830.0849

31.05 €

1 4 jours 25323240404830.1025

31.05 €

1 4 jours 253232404031030.1010

28.66 €

1 4 jours 324040505041230.1773

30.19 €

1 4 jours 405050636351530.3361

47.72 €

1 4 jours 50636371716.31550.5629

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal bronze Finition 1 à collerette Désignation Insert De Guidage
Finition 2 sans entretien DIN DIN 9834 / ISO 9448 Matière de composant graphite
ISO ISO 9448 L1 6.3 RoHS oui

Assistance technique