Support (21094)

Support (21094)
· Pour la fixation de détecteurs de proximité inductifs

· Montage sur la table de positionnement circulaire à motorisation électrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

21094-12

Référence pièce
21094-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.28 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Support B(mm) 4 D(mm) 8.2
D1(mm) 3.2 H(mm) 14 H1(mm) 7
H2(mm) 7 H3(mm) 21 H4(mm) 4
L=Longueur(mm) 60 L1(mm) 3.5 L2(mm) 21
L3(mm) 35 L4(mm) 43 L5(mm) 52
R(mm) 17 Taille 12 RoHS Oui
Poids (ERP)(kg) 0.0276

Vous vous trouvez sur la page de Support (21094), le numéro d'article est le suivant: 21094-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21094-12.

Assistance technique