Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
33227-10-0
B=Largeur | 64.9 | D=diamètre | 24 | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Type de forme | fixe | H=Hauteur | 65.5 | Désignation | élément d'angle |
L=Longueur | 53 | L1 | 77 | Matière du corps de base | aluminium |
PL Edelstahl | non | Surface corps | avec revêtement dur | Finition 1 | pour griffes à serrage rapide |
RoHS | oui | Poids (ERP)(kg) | 0.2200 |
Vous vous trouvez sur la page de Griffes à serrage rapide, forme A (33227), le numéro d'article est le suivant: 33227-10-0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33227-10-0.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles