Rallonge de colonne, version courte, la paire, acier (08600)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
08600-01
08600-02
08600-03
08600-05
08600-06
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2 D1 S'adapte au montage de perçage taille L5 L D9=Filetage L4 D8 Poids (ERP)
(kg)

236.50 €

1 4 jours 141411060M10x122220.1734

253.23 €

1 4 jours 16162 + 2S1260M14x1.528250.1500

311.84 €

1 4 jours 18203 + 3S + 414.560M14x1.532300.6646

345.36 €

1 4 jours 222451860M20x1.543400.6000

456.28 €

1 4 jours 242662270M20x1.546400.6500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier de cémentation Désignation Rallonge De Colonne Finition 2 version courte
Finition 1 la paire Code acier 1.7139 Surface corps trempé et bruni
RoHS oui

Assistance technique