Equerre sans rainure, fonte grise (01250)

Equerre sans rainure, fonte grise (01250)
· Élément de base pour la configuration du système

· Faces d'appui et surfaces de référence usinées avec précision

· GJL 250 à faible contrainte stabilisée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01250-100125
01250-125160
01250-200250
01250-250300
01250-320370
01250-400450
01250-500550
01250-630640
01250-700750
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur H=Hauteur L=Longueur L1 S S1 X Poids (ERP)
(kg)

181.97 €

1 4 jours 100125100402010103.2620

231.36 €

1 4 jours 1001601251002010104.8420

392.40 €

1 4 jours 12525020012030151517.0000

750.72 €

1 4 jours 15030025020040202034.6000

1,886.46 €

1 4 jours 20037032028050252561.0000

2,634.42 €

1 4 jours 265450400280603030125.0000

4,106.88 €

1 4 jours 315550500360703535203.0000

5,148.78 €

1 4 jours 350640630520804035326.0000

5,939.52 €

1 4 jours 400750700600804040453.3210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Équerre Matière du corps de base fonte grise Finition 1 sans rainure
RoHS oui

Assistance technique