Equerre avec trame modulaire, a une oreille, forme B, GJL300 (01251)

Equerre avec trame modulaire, a une oreille, forme B, GJL300 (01251)
· Élément de base pour la configuration du système

· Douilles de centrage et douilles filetées traitées

· Pas de trame 50 mm

· Faces d'appui et de fixation usinées avec précision

· Compatible avec les éléments de base à trame modulaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01251-212302230
01251-212402840
01251-212503450
01251-212634363
01251-212805280
01251-216302230
01251-216402840
01251-216503450
01251-216634363
01251-216805280
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur B2 B3 D=Alésage D1=Filetage H=Hauteur H1 H2 L=Longueur L2 L8 N1=nombre de trames modulaires NB=Nombre dans le sens transversal
(N)
NL=Nombre dans le sens longitudinal Poids (ERP)
(kg)

1,396.56 €

1 4 jours 2209010012M12300307530025040304550.0000

2,213.52 €

1 4 jours 2809016012M12400307540032040566787.0000

3,404.46 €

1 4 jours 3409020012M125003575500400509089173.0000

5,720.10 €

1 4 jours 43510025012M126304040630500501441111300.0000

9,124.56 €

1 4 jours 52511532012M128004575800640502401415477.0000

1,429.68 €

1 4 jours 2209010016M16300307530025040304546.0000

2,315.64 €

1 4 jours 2809016016M16400307540032040566785.0000

3,506.58 €

1 4 jours 3409020016M165003575500400509089170.0000

5,889.84 €

1 4 jours 43510025016M166304040630500501441111295.0000

9,295.68 €

1 4 jours 52511532016M168004575800640502401415470.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B Désignation Équerre Matière du corps de base GJL300
Finition 1 avec trame modulaire Finition 2 à une oreille RoHS oui

Assistance technique