Equerre avec rainure en T, a une oreille, forme C, GJL300 (01251)

Equerre avec rainure en T, a une oreille, forme C, GJL300 (01251)
· Élément de base pour la configuration du système

· Faces d'appui et de fixation usinées avec précision

· Fixation des dispositifs de serrage sur les rainures en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01251-314302230
01251-314402840
01251-314503450
01251-314634363
01251-314805280
01251-318302230
01251-318402840
01251-318503450
01251-318634363
01251-318805280
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur B2 B3 BN=Largeur de la rainure H=Hauteur H1 H2 H4=hauteur L=Longueur L2 L8 L9 N=nombre de rainures NB=Nombre dans le sens transversal
(N)
NL=Nombre dans le sens longitudinal Poids (ERP)
(kg)

1,566.30 €

1 4 jours 22090100143003050233002506010022253.0000

2,689.62 €

1 4 jours 300901601440030502340032060100333101.0000

4,290.42 €

1 4 jours 350902001450035502350040060100444170.0000

6,673.68 €

1 4 jours 4501002501463040652363050065125444295.0000

10,453.50 €

1 4 jours 55011532014800451002380064075150444566.0000

1,566.30 €

1 4 jours 22090100183003050303002506010022251.0000

2,689.62 €

1 4 jours 30090160184003050304003206010033396.0000

4,290.42 €

1 4 jours 350902001850035503050040060100444162.0000

6,673.68 €

1 4 jours 4501002501863040653063050065125444285.0000

10,453.50 €

1 4 jours 55011532018800451003080064075150444555.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme C Désignation Équerre Matière du corps de base GJL300
Finition 1 avec rainure en t Finition 2 à une oreille RoHS oui

Assistance technique