Equerre double, fonte grise, sans trou (01265)

Equerre double, fonte grise, sans trou (01265)
· Élément de base pour la configuration du système

· Faces d'appui pré-usinées

· Surfaces de référence usinées avec précision

· Pour les tables de machine selon DIN 55201, JIS 6337-1980

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01265-0040151
01265-0050201
01265-0063251
01265-008030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Hauteur B1 C D E E1 G H Poids (ERP)
(kg)

4,378.74 €

1 4 jours 55355055151±0.220075.5±0.22050183.0000

5,769.78 €

1 4 jours 65365075201±0.2250101.5±0.22050317.0000

8,609.82 €

1 4 jours 803800100251±0.2315125.5±0.22555537.0000

11,550.60 €

1 4 jours 803800135301±0.2400150.5±0.22560726.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Équerre Matière du corps de base fonte grise Finition 1 double
Finition 2 sans trou RoHS oui

Assistance technique