Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
01265-100030050 |
01265-100040050 |
01265-100040065 |
01265-100050060 |
01265-100050075 |
01265-100063070 |
01265-100063085 |
01265-100080080 |
01265-100080100 |
01265-100100100 |
01265-100100125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2=Diamètre intérieur | D3=Alésage de fixation | D4=Alésage de fixation | D5=Filetage | H=Hauteur | H1 | H3 | L=Longueur | L1 | L11 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,499.18 € | 1 | 4 jours | 20 | M12 | M10 | M12 | 500 | 50 | 15 | 300 | 81 | 0 | 250 | 200 | - | 150 | 100 | 40 | - | 115.0000 | ||
2,940.78 € | 1 | 4 jours | 20 | M16 | M12 | M16 | 500 | 50 | 18 | 400 | 151 | 25 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | - | 170.0000 | ||
3,822.60 € | 1 | 4 jours | 20 | M16 | M12 | M16 | 650 | 50 | 18 | 400 | 151 | 25 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | - | 215.0000 | ||
4,322.16 € | 1 | 4 jours | 20 | M16 | M12 | M16 | 600 | 50 | 18 | 500 | 201 | 25 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 270.0000 | ||
5,263.32 € | 1 | 4 jours | 20 | M16 | M12 | M16 | 750 | 50 | 18 | 500 | 201 | 25 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 350.0000 | ||
6,321.78 € | 1 | 4 jours | 25 | M16 | M16 | M16 | 700 | 50 | 18 | 630 | 251 | 25 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | - | 445.0000 | ||
7,762.50 € | 1 | 4 jours | 25 | M16 | M16 | M16 | 850 | 50 | 18 | 630 | 251 | 25 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | - | 520.0000 | ||
8,939.64 € | 1 | 4 jours | 25 | M16 | M16 | M16 | 800 | 50 | 18 | 800 | 301 | 25 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | - | 675.0000 | ||
11,144.88 € | 1 | 4 jours | 25 | M16 | M16 | M16 | 1000 | 50 | 18 | 800 | 301 | 25 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | - | 815.0000 | ||
14,231.94 € | 1 | 4 jours | 25 | M20 | M20 | M16 | 1000 | 55 | 18 | 1000 | 351 | 25 | 800 | 600 | 200 | 500 | 400 | 165 | 400 | 1162.0000 | ||
17,143.74 € | 1 | 4 jours | 25 | M20 | M20 | M16 | 1250 | 55 | 18 | 1000 | 351 | 25 | 800 | 600 | 200 | 500 | 400 | 165 | 400 | 1377.0000 |
Loading...
Forme | A | Désignation | Équerre | Matière du corps de base | GJL300 |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | double | Finition 2 | avec faces d'appui pré-usinées | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D2=Diamètre intérieur
D3=Alésage de fixation
D4=Alésage de fixation
D5=Filetage
H=Hauteur
H1
H3
L=Longueur
L1
L11
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles