Inscription
Configurer
  • A(mm)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • B(mm)
  • D
  • D1(mm)
  • L(mm)
  • R(mm)
  • Résistance(N)
  • T(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Supports de fixation coudés A (27657)

Référence pièce:

encore indéterminée. 8 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Matière

A

(mm)

A1

(mm)

A2

(mm)

B

(mm)

D

D1

(mm)

L

(mm)

R

(mm)

Résistance

(N)

T

(mm)

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
Acier
19
4.25
10
10
8
3.4
8
4
180
1.5
0.0099
1 pièces
Acier inoxydable
19
4.25
10
10
8
3.4
8
4
180
1.5
0.0100
1 pièces
Acier
40
10
16
20
8
4.3
8
10
500
2
0.0317
1 pièces
Acier inoxydable
40
10
16
20
8
4.3
8
10
500
2
0.0321
1 pièces
Acier
40
10
16
20
10
4.3
9
10
800
2
0.0353
1 pièces
Acier inoxydable
40
10
16
20
10
4.3
9
10
800
2
0.0355
1 pièces
Acier
40
10
16
20
13
4.3
9.5
10
1200
2
0.0376
1 pièces
Acier inoxydable
40
10
16
20
13
4.3
9.5
10
1200
2
0.0423
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
8.03 €
( 9.56 € )
4 jours ouvrables
16.93 €
( 20.15 € )
4 jours ouvrables
9.14 €
( 10.88 € )
4 jours ouvrables
16.93 €
( 20.15 € )
4 jours ouvrables
9.14 €
( 10.88 € )
4 jours ouvrables
16.93 €
( 20.15 € )
4 jours ouvrables
9.14 €
( 10.88 € )
4 jours ouvrables
16.93 €
( 20.15 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Accessoires pour vérins à gaz

· Version : acier ou Inox