Support de fix en equerre, forme B, acier ou acier inox. (27657)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27657-10410
27657-104101
27657-10610
27657-10616
27657-106101
27657-106161
27657-10816
27657-108161
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A A1 A2 B D D1 L L1 Matière du corps de base R Résistance
(N)
T Poids (ERP)
(kg)

8.56 €

1 4 jours 194.25101043.452acier41801.50.0078

16.93 €

1 4 jours 194.25101043.452acier inoxydable41801.50.0076

8.56 €

1 4 jours 194.25101063.474acier41801.50.0097

9.69 €

1 4 jours 4010162064.374acier1050020.0321

16.39 €

1 4 jours 194.25101063.474acier inoxydable41801.50.0097

16.39 €

1 4 jours 4010162064.374acier inoxydable1050020.0329

9.69 €

1 4 jours 4010162084.3115acier10120020.0380

16.39 €

1 4 jours 4010162064.3115acier inoxydable10120020.0392

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B Désignation Support De Fixation En Equerre RoHS oui

Assistance technique