Rallonge forme A, taraudage et filetage, acier de traitement (02035)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02035-08025
02035-08032
02035-08040
02035-10025
02035-10032
02035-10040
02035-10050
02035-10075
02035-108025
02035-108032
02035-108040
02035-112032
02035-112050
02035-112075
02035-116032
02035-116050
02035-116075
02035-120320
02035-120500
02035-120750
02035-160320
02035-160500
02035-160750
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage D=Filetage SW=largeur de clé E L=Longueur T=profondeur de filetage L1 RoHS Poids (ERP)
(kg)

12.39 €

1 4 jours M8M81315251513oui0.0256

12.89 €

1 4 jours M8M81315321513oui0.0337

14.09 €

1 4 jours M8M81315401513oui0.0426

13.88 €

1 4 jours M10M101719.6251715oui0.0443

14.02 €

1 4 jours M10M101719.6321715oui0.1055

14.67 €

1 4 jours M10M101719.6401715oui0.0733

15.55 €

1 4 jours M10M101719.6502016--

16.44 €

1 4 jours M10M101719.6752016--

10.17 €

1 4 jours M8M81315251519--

10.74 €

1 4 jours M8M81315321519--

11.61 €

1 4 jours M8M81315401519--

20.11 €

1 4 jours M12M122225.4322030--

21.28 €

1 4 jours M12M122225.4502030--

22.76 €

1 4 jours M12M122225.4752030--

23.12 €

1 4 jours M16M162731.2322030--

24.67 €

1 4 jours M16M162731.2503030--

27.24 €

1 4 jours M16M162731.2753030--

15.25 €

1 4 jours M12M122225.4322018oui0.0969

15.99 €

1 4 jours M12M122225.4502018oui0.1551

17.14 €

1 4 jours M12M122225.4752018oui0.2363

17.32 €

1 4 jours M16M162731.2322025oui0.1526

18.86 €

1 4 jours M16M162731.2503025oui0.2279

20.70 €

1 4 jours M16M162731.2753025oui0.3498

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Forme A Corps de finition de surface bruni
Désignation Rallonge Type de filetage taraudage et filetage

Assistance technique