Doigts d’indexage avec bouton étoile, pouces (03190)

Doigts d’indexage avec bouton étoile, pouces (03190)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03190-1105AL
03190-1105AL5
03190-1105AL6
03190-1105AL7
03190-1206A5
03190-1206A55
03190-1206A56
03190-1206A57
03190-1308A6
03190-1308A65
03190-1308A66
03190-1308A67
03190-1410A7
03190-1410A75
03190-1410A76
03190-1410A77
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Capuchon de couleur Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2=Diamètre extérieur
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L1=longueur de filetage SW
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

13.94 €

1 4 jours 552.8Gris foncé RAL 7021153/8-245022.228.217.811.513130.0320

13.94 €

1 4 jours 552.8Gris clair RAL 7035153/8-245022.228.217.811.513130.0330

13.94 €

1 4 jours 552.8Rouge traffic RAL 3020153/8-245022.228.217.811.513130.0351

13.94 €

1 4 jours 552.8Jaune colza RAL 1021153/8-245022.228.217.811.513130.0351

15.44 €

1 4 jours 657.8Gris foncé RAL 7021261/2-135022.228.217.811.517140.0426

15.44 €

1 4 jours 657.8Gris clair RAL 7035261/2-135022.228.217.811.517140.0426

15.44 €

1 4 jours 657.8Rouge traffic RAL 3020261/2-135022.228.217.811.517140.0426

15.44 €

1 4 jours 657.8Jaune colza RAL 1021261/2-135022.228.217.811.517140.0452

19.86 €

1 4 jours 874Gris foncé RAL 7021385/8-11632835.522.514.522190.1010

19.86 €

1 4 jours 874Gris clair RAL 7035385/8-11632835.522.514.522190.1010

19.86 €

1 4 jours 874Rouge traffic RAL 3020385/8-11632835.522.514.522190.1010

19.86 €

1 4 jours 874Jaune colza RAL 1021385/8-11632835.522.514.522190.0960

29.30 €

1 4 jours 1078Gris foncé RAL 70214103/4-10632835.522.514.524220.1360

29.30 €

1 4 jours 1078Gris clair RAL 70354103/4-10632835.522.514.524220.1360

29.30 €

1 4 jours 1078Rouge traffic RAL 30204103/4-10632835.522.514.524220.1360

29.30 €

1 4 jours 1078Jaune colza RAL 10214103/4-10632835.522.514.524220.1291

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boutons spéciaux Matériau du corps Thermoplastique Couleur principale Gris foncé RAL 7021
Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Trempé, rectifié et bruni Désignation Doigt d'indexage
Type de produit Avec bouton 5 lobes Contre-écrou Sans contre-écrou Finition 1 Sans encoche d'arrêt
Version 2 Avec bouton 5 lobes RoHS Oui

Assistance technique