Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corde acier | Taille | D1=Filetage | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | F x 30° | L=Longueur | D=diamètre de boulon | L2 | SW1 | D2 | Course S | L1 | L3 | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.52 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | 0 | M8x1 | 12 | 6 | 1 | 38.5 | 4 | 6 | 10 | 18 | 4 | 15 | 13 | oui | 0.0095 | ||
17.61 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | 1 | M10x1 | 12 | 5 | 1.3 | 43.5 | 5 | 7 | 13 | 21 | 5 | 17 | 15 | oui | 0.0179 | ||
20.74 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | 2 | M12x1.5 | 14 | 6 | 1.8 | 51.7 | 6 | 8 | 14 | 25 | 6 | 20 | 17 | oui | 0.0271 | ||
28.28 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | 3 | M16x1.5 | 35 | 15 | 2.3 | 68 | 8 | 10 | 19 | 33 | 8 | 26 | 23 | oui | 0.0664 | ||
52.43 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | 4 | M20x1.5 | 34 | 15 | 2.8 | 74 | 10 | 12 | 22 | 33 | 10 | 28 | 25 | oui | 0.1088 | ||
57.63 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | 4 | M20x1.5 | 39 | 15 | 2.8 | 78 | 12 | 14 | 22 | 33 | 12 | 28 | 25 | oui | 0.1118 | ||
65.54 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | 5 | M24x2 | 46 | 20 | 3.2 | 96 | 16 | 18 | 27 | 40 | 16 | 32 | 28 | oui | 0.2071 | ||
19.40 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | 9 | M6x0.75 | 10 | 4.5 | 0.8 | 31.5 | 3 | 5 | 8 | 14 | 3.5 | 12 | 10 | oui | 0.0045 | ||
11.74 € | 1 | 4 jours | acier | - | 0 | M8x1 | 12 | 6 | 1 | 38.5 | 4 | 6 | 10 | 18 | 4 | 15 | 13 | non | 0.0094 | ||
11.19 € | 1 | 4 jours | acier | - | 1 | M10x1 | 12 | 5 | 1.3 | 43.5 | 5 | 7 | 13 | 21 | 5 | 17 | 15 | non | 0.0178 | ||
12.57 € | 1 | 4 jours | acier | - | 2 | M12x1.5 | 14 | 6 | 1.8 | 51.7 | 6 | 8 | 14 | 25 | 6 | 20 | 17 | non | 0.0271 | ||
15.51 € | 1 | 4 jours | acier | - | 3 | M16x1.5 | 35 | 15 | 2.3 | 68 | 8 | 10 | 19 | 33 | 8 | 26 | 23 | non | 0.0660 | ||
24.62 € | 1 | 4 jours | acier | - | 4 | M20x1.5 | 34 | 15 | 2.8 | 74 | 10 | 12 | 22 | 33 | 10 | 28 | 25 | non | 0.1119 | ||
27.06 € | 1 | 4 jours | acier | - | 4 | M20x1.5 | 39 | 15 | 2.8 | 78 | 12 | 14 | 22 | 33 | 12 | 28 | 25 | non | 0.1117 | ||
30.77 € | 1 | 4 jours | acier | - | 5 | M24x2 | 46 | 20 | 3.2 | 96 | 16 | 18 | 27 | 40 | 16 | 32 | 28 | non | 0.2083 | ||
12.32 € | 1 | 4 jours | acier | - | 9 | M6x0.75 | 10 | 4.5 | 0.8 | 31.5 | 3 | 5 | 8 | 14 | 3.5 | 12 | 10 | non | 0.0045 |
Loading...
Corps de finition de surface | traitée | Matériau du composant | thermoplastique | Couleur du composant | gris foncé RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Forme | CP | Contre-écrou | sans contre-écrou | Finition 1 | avec encoche d’arrêt |
Désignation | Doigt D'Indexage | Type de produit | avec frein de filet | Type de forme | avec encoche d'arrêt sans contre-écrou |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corde acier
Taille
D1=Filetage
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
F x 30°
L=Longueur
D=diamètre de boulon
L2
SW1
D2
Course S
L1
L3
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles