Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique et frein-filet (03089)

Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique et frein-filet (03089)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Le frein-filet permet de régler la profondeur de montage

· Idéal pour les espaces restreints

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-195004
03089-195105
03089-195206
03089-195308
03089-195410
03089-195903
03089-95004
03089-95105
03089-95206
03089-95308
03089-95410
03089-95903
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Filetage
(mm)
Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

17.04 €

1 4 jours Acier inoxydable8x1429.51.4305Non traité041816610124Oui0.0074

16.22 €

1 4 jours Acier inoxydable10x1534.51.4305Non traité15211.38713125Oui0.0147

19.20 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.5641.71.4305Non traité26251.810814146Oui0.0225

25.19 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.58541.4305Non traité38332.31210192814Oui0.0528

42.02 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.510611.4305Non traité410332.81512223215Oui0.0848

17.84 €

1 4 jours Acier inoxydable6x0.753.525.51.4305Non traité93140.8658104Oui0.0038

9.99 €

1 4 jours Acier8x1429.5-Traitée041816610124Non0.0073

9.52 €

1 4 jours Acier10x1534.5-Traitée15211.38713125Non0.0148

10.35 €

1 4 jours Acier12x1.5641.7-Traitée26251.810814146Non0.0223

12.94 €

1 4 jours Acier16x1.5854-Traitée38332.31210192814Non0.0528

19.64 €

1 4 jours Acier20x1.51061-Traitée410332.81512223215Non0.0864

10.50 €

1 4 jours Acier6x0.753.525.5-Traitée93140.8658104Non0.0038

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant Gris foncé RAL 7021
Désignation Doigt d'indexage Type de produit Avec frein de filet Forme AP
Type de forme Sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou Contre-écrou Sans contre-écrou Finition 1 Sans encoche d'arrêt
Version 2 Version courte RoHS Oui

Assistance technique