Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03089-197004 |
03089-197105 |
03089-197206 |
03089-197308 |
03089-197410 |
03089-197903 |
03089-97004 |
03089-97105 |
03089-97206 |
03089-97308 |
03089-97410 |
03089-97903 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | Taille | D1=Filetage | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | F x 30° | L=Longueur | D=diamètre de boulon | L2 | SW1 | D2 | Course S | L1 | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.88 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | 0 | M8x1 | 12 | 4 | 1 | 29.5 | 4 | 6 | 10 | 18 | 4 | 6 | oui | 0.0068 | ||
18.01 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | 1 | M10x1 | 12 | 5 | 1.3 | 34.5 | 5 | 7 | 13 | 21 | 5 | 8 | oui | 0.0137 | ||
21.14 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | 2 | M12x1.5 | 14 | 6 | 1.8 | 41.7 | 6 | 8 | 14 | 25 | 6 | 10 | oui | 0.0212 | ||
28.52 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | 3 | M16x1.5 | 28 | 14 | 2.3 | 54 | 8 | 10 | 19 | 33 | 8 | 12 | oui | 0.0499 | ||
53.27 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | 4 | M20x1.5 | 32 | 15 | 2.8 | 61 | 10 | 12 | 22 | 33 | 10 | 15 | oui | 0.0843 | ||
19.79 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4305 | non traité | 9 | M6x0.75 | 10 | 4 | 0.8 | 25.5 | 3 | 5 | 8 | 14 | 3.5 | 6 | oui | 0.0035 | ||
12.85 € | 1 | 4 jours | acier | - | traitée | 0 | M8x1 | 12 | 4 | 1 | 29.5 | 4 | 6 | 10 | 18 | 4 | 6 | non | 0.0067 | ||
12.23 € | 1 | 4 jours | acier | - | traitée | 1 | M10x1 | 12 | 5 | 1.3 | 34.5 | 5 | 7 | 13 | 21 | 5 | 8 | non | 0.0135 | ||
13.07 € | 1 | 4 jours | acier | - | traitée | 2 | M12x1.5 | 14 | 6 | 1.8 | 41.7 | 6 | 8 | 14 | 25 | 6 | 10 | non | 0.0211 | ||
15.61 € | 1 | 4 jours | acier | - | traitée | 3 | M16x1.5 | 28 | 14 | 2.3 | 54 | 8 | 10 | 19 | 33 | 8 | 12 | non | 0.0494 | ||
25.38 € | 1 | 4 jours | acier | - | traitée | 4 | M20x1.5 | 32 | 15 | 2.8 | 61 | 10 | 12 | 22 | 33 | 10 | 15 | non | 0.0837 | ||
13.47 € | 1 | 4 jours | acier | - | traitée | 9 | M6x0.75 | 10 | 4 | 0.8 | 25.5 | 3 | 5 | 8 | 14 | 3.5 | 6 | non | 0.0036 |
Loading...
Matériau du composant | thermoplastique | Couleur du composant | gris foncé RAL 7021 | Forme | CP |
---|---|---|---|---|---|
Contre-écrou | sans contre-écrou | Version 2 | version courte | Finition 1 | avec encoche d’arrêt |
Désignation | Doigt D'Indexage | Type de produit | avec frein de filet | Type de forme | avec encoche d'arrêt sans contre-écrou |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
Taille
D1=Filetage
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
F x 30°
L=Longueur
D=diamètre de boulon
L2
SW1
D2
Course S
L1
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles