Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Filetage (mm) | Course S (mm) | Longueur L (mm) | Corde acier | Couleur du composant | Taille | A (mm) | B (mm) | D=diamètre de la broche (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | 4 | 44.5 | - | Gris foncé RAL 7021 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 12 | 6 | 0.0100 | ||
9.60 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | 4 | 44.5 | - | Rouge traffic RAL 3020 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 12 | 6 | 0.0100 | ||
9.60 € | 1 | 4 jours | Acier | 8x1 | 4 | 44.5 | - | Gris foncé RAL 7021 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 12 | 6 | 0.0100 | ||
9.60 € | 1 | 4 jours | Acier | 8x1 | 4 | 44.5 | - | Rouge traffic RAL 3020 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 12 | 6 | 0.0100 | ||
10.32 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | 5 | 52.2 | - | Gris foncé RAL 7021 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 12 | 6 | 0.0170 | ||
10.32 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | 5 | 52.2 | - | Rouge traffic RAL 3020 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 12 | 6 | 0.0170 | ||
10.32 € | 1 | 4 jours | Acier | 10x1 | 5 | 52.2 | - | Gris foncé RAL 7021 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 12 | 6 | 0.0170 | ||
10.32 € | 1 | 4 jours | Acier | 10x1 | 5 | 52.2 | - | Rouge traffic RAL 3020 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 12 | 6 | 0.0170 | ||
11.03 € | 1 | 4 jours | Acier | 12 | 6 | 61.7 | - | Gris foncé RAL 7021 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 15 | 8 | 0.0350 | ||
11.03 € | 1 | 4 jours | Acier | 12 | 6 | 61.7 | - | Rouge traffic RAL 3020 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 15 | 8 | 0.0350 | ||
11.03 € | 1 | 4 jours | Acier | 12x1.5 | 6 | 61.7 | - | Gris foncé RAL 7021 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 15 | 8 | 0.0350 | ||
11.03 € | 1 | 4 jours | Acier | 12x1.5 | 6 | 61.7 | - | Rouge traffic RAL 3020 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 15 | 8 | 0.0350 | ||
11.74 € | 1 | 4 jours | Acier | 16 | 8 | 81 | - | Gris foncé RAL 7021 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 19 | 8 | 0.0649 | ||
11.74 € | 1 | 4 jours | Acier | 16 | 8 | 81 | - | Rouge traffic RAL 3020 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 19 | 8 | 0.0500 | ||
11.74 € | 1 | 4 jours | Acier | 16x1.5 | 8 | 81 | - | Gris foncé RAL 7021 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 19 | 8 | 0.0500 | ||
11.74 € | 1 | 4 jours | Acier | 16x1.5 | 8 | 81 | - | Rouge traffic RAL 3020 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 19 | 8 | 0.0500 | ||
11.58 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 4 | 44.5 | 1.4305 | Gris foncé RAL 7021 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 12 | 6 | 0.0100 | ||
11.58 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8x1 | 4 | 44.5 | 1.4305 | Gris foncé RAL 7021 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 12 | 6 | 0.0100 | ||
11.58 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 4 | 44.5 | 1.4305 | Rouge traffic RAL 3020 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 12 | 6 | 0.0100 | ||
11.58 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8x1 | 4 | 44.5 | 1.4305 | Rouge traffic RAL 3020 | 0 | 20 | 5.3 | 4 | 1 | 15 | 23.8 | 13 | 8 | 12 | 6 | 0.0100 | ||
12.34 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 5 | 52.2 | 1.4305 | Gris foncé RAL 7021 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 12 | 6 | 0.0170 | ||
12.34 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10x1 | 5 | 52.2 | 1.4305 | Gris foncé RAL 7021 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 12 | 6 | 0.0170 | ||
12.34 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 5 | 52.2 | 1.4305 | Rouge traffic RAL 3020 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 12 | 6 | 0.0170 | ||
12.34 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10x1 | 5 | 52.2 | 1.4305 | Rouge traffic RAL 3020 | 1 | 25 | 6.7 | 5 | 1.3 | 17 | 28.5 | 15 | 10 | 12 | 6 | 0.0170 | ||
13.14 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12 | 6 | 61.7 | 1.4305 | Gris foncé RAL 7021 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 15 | 8 | 0.0350 | ||
13.14 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12x1.5 | 6 | 61.7 | 1.4305 | Gris foncé RAL 7021 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 15 | 8 | 0.0350 | ||
13.14 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12 | 6 | 61.7 | 1.4305 | Rouge traffic RAL 3020 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 15 | 8 | 0.0350 | ||
13.14 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12x1.5 | 6 | 61.7 | 1.4305 | Rouge traffic RAL 3020 | 2 | 30 | 8 | 6 | 1.8 | 20 | 34 | 17 | 12 | 15 | 8 | 0.0350 | ||
13.91 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 16 | 8 | 81 | 1.4305 | Gris foncé RAL 7021 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 19 | 8 | 0.0500 | ||
13.91 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 16x1.5 | 8 | 81 | 1.4305 | Gris foncé RAL 7021 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 19 | 8 | 0.0500 | ||
13.91 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 16 | 8 | 81 | 1.4305 | Rouge traffic RAL 3020 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 19 | 8 | 0.0500 | ||
13.91 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 16x1.5 | 8 | 81 | 1.4305 | Rouge traffic RAL 3020 | 3 | 40 | 10.7 | 8 | 2.3 | 26 | 45.3 | 23 | 16 | 19 | 8 | 0.0668 |
Loading...
Type | Boutons spéciaux | Corps de finition de surface | Non traité | Matériau du composant | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Doigt d'indexage | Type de produit | Standard | Forme | A |
Type de forme | Sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou | Contre-écrou | Sans contre-écrou | Finition 1 | Sans encoche d'arrêt |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Filetage(mm)
Course S(mm)
Longueur L(mm)
Corde acier
Couleur du composant
Taille
A(mm)
B(mm)
D=diamètre de la broche(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles