Inscription
Configurer
  • Matériau du corps
  • Course S(mm)
  • Longueur L(mm)
  • Corde acier
  • Qualité
  • Corps de finition de surface
  • Taille
  • D=diamètre de la broche(mm)
  • D1=Filetage
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • Numéro de commande pour rondelle à visser
  • Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
  • Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
  • PL Edelstahl
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Doigts d'indexage sans collerette, Forme J, pouces (03096)

Référence pièce:

encore indéterminée. 24 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Matériau du corps

Course S

(mm)

Longueur L

(mm)

Corde acier

Qualité

Corps de finition de surface

Taille

D=diamètre de la broche

(mm)

D1=Filetage

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

Numéro de commande pour rondelle à visser

Force du ressort, pression finale F2 environ

(N)

Force du ressort, pression initiale F1 environ

(N)

PL Edelstahl

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
Acier inoxydable
4
32
1.4034
-
Traitée
0
4
5/16-24
M3
1
21
7
03094-90
12
6
Oui
0.0010
1 pièces
Acier inoxydable
5
37
1.4034
-
Traitée
1
5
3/8-24
M4
1.3
24
8
03094-91
12
5
Oui
0.1199
1 pièces
Acier inoxydable
6
42
1.4034
-
Traitée
2
6
1/2-13
M6
1.8
28
8
03094-92
14
6
Oui
0.0191
1 pièces
Acier inoxydable
8
56
1.4034
-
Traitée
3
8
5/8-11
M8
2.3
36
12
03094-93
35
15
Oui
0.0481
1 pièces
Acier inoxydable
10
62
1.4034
-
Traitée
4
10
3/4-10
M8
2.8
40
12
03094-94
34
15
Oui
0.0884
1 pièces
Acier inoxydable
12
66
1.4034
-
Traitée
4
12
3/4-16
M8
2.8
42
12
03094-94
39
15
Oui
0.0885
1 pièces
Acier inoxydable
16
80
1.4034
-
Traitée
5
16
1-8
M10
3.2
50
14
03094-95
46
20
Oui
0.1462
1 pièces
Acier inoxydable
3.5
24
1.4034
-
Traitée
9
3
1/4-28
M2
0.8
17
3.5
03094-99
10
4.5
Oui
0.0026
1 pièces
Acier
4
32
-
5.8
Traitée
0
4
5/16-24
M3
1
21
7
03094-90
12
6
Non
0.0061
1 pièces
Acier inoxydable
4
32
1.4305
-
Non traité
0
4
5/16-24
M3
1
21
7
03094-90
12
6
Oui
0.0083
1 pièces
Acier
5
37
-
5.8
Traitée
1
5
3/8-24
M4
1.3
24
8
03094-91
12
5
Non
0.0120
1 pièces
Acier inoxydable
5
37
1.4305
-
Non traité
1
5
3/8-24
M4
1.3
24
8
03094-91
12
5
Oui
0.0120
1 pièces
Acier inoxydable
6
42
1.4305
-
Non traité
2
6
1/2-13
M6
1.8
28
8
03094-92
14
6
Oui
0.0190
1 pièces
Acier inoxydable
8
56
1.4305
-
Non traité
3
8
5/8-11
M8
2.3
36
12
03094-93
35
15
Oui
0.0480
1 pièces
Acier inoxydable
10
62
1.4305
-
Non traité
4
10
3/4-10
M8
2.8
40
12
03094-94
34
15
Oui
0.0850
1 pièces
Acier inoxydable
12
66
1.4305
-
Non traité
4
12
3/4-16
M8
2.8
42
12
03094-94
39
15
Oui
0.9828
1 pièces
Acier inoxydable
16
80
1.4305
-
Non traité
5
16
1-8
M10
3.2
50
14
03094-95
46
20
Oui
0.1476
1 pièces
Acier inoxydable
3.5
24
1.4305
-
Non traité
9
3
1/4-28
M2
0.8
17
3.5
03094-99
10
4.5
Oui
0.0026
1 pièces
Acier
6
42
-
5.8
Traitée
2
6
1/2-13
M6
1.8
28
8
03094-92
14
6
Non
0.0192
1 pièces
Acier
8
56
-
5.8
Traitée
3
8
5/8-11
M8
2.3
36
12
03094-93
35
15
Non
0.0485
1 pièces
Acier
10
62
-
5.8
Traitée
4
10
3/4-10
M8
2.8
40
12
03094-94
34
15
Non
0.0886
1 pièces
Acier
12
66
-
5.8
Traitée
4
12
3/4-16
M8
2.8
42
12
03094-94
39
15
Non
0.0882
1 pièces
Acier
16
80
-
5.8
Traitée
5
16
1-8
M10
3.2
50
14
03094-95
46
20
Non
0.1458
1 pièces
Acier
3.5
24
-
5.8
Traitée
9
3
1/4-28
M2
0.8
17
3.5
03094-99
10
4.5
Non
0.0026
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
17.07 €
( 20.31 € )
4 jours ouvrables
14.61 €
( 17.39 € )
4 jours ouvrables
17.57 €
( 20.91 € )
4 jours ouvrables
19.87 €
( 23.65 € )
4 jours ouvrables
31.28 €
( 37.22 € )
4 jours ouvrables
34.43 €
( 40.97 € )
4 jours ouvrables
39.11 €
( 46.54 € )
4 jours ouvrables
17.91 €
( 21.31 € )
4 jours ouvrables
9.49 €
( 11.29 € )
4 jours ouvrables
17.07 €
( 20.31 € )
4 jours ouvrables
9.05 €
( 10.77 € )
4 jours ouvrables
14.61 €
( 17.39 € )
4 jours ouvrables
17.57 €
( 20.91 € )
4 jours ouvrables
19.87 €
( 23.65 € )
4 jours ouvrables
31.28 €
( 37.22 € )
4 jours ouvrables
34.43 €
( 40.97 € )
4 jours ouvrables
39.11 €
( 46.54 € )
4 jours ouvrables
17.91 €
( 21.31 € )
4 jours ouvrables
9.72 €
( 11.57 € )
4 jours ouvrables
10.46 €
( 12.45 € )
4 jours ouvrables
16.38 €
( 19.49 € )
4 jours ouvrables
18.04 €
( 21.47 € )
4 jours ouvrables
20.47 €
( 24.36 € )
4 jours ouvrables
9.98 €
( 11.88 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Les tenons filetés épaulés permettent d'actionner le doigt d'indexage

· Matériau : acier ou Inox